Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço temperado
zincada
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Casquilho do apoio com tecido de PTFE
- Livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
39,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca direita
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M16
D=Furo de fixação
16
T1=Capacidades de carga dinâmi
52,7
T2=Capacidades de carga estáti
32
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
α
15°
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de
articulação endurecida, retificada e polida. Anel externo em aço de corte rápido com tecido de PTFE colado.
articulação endurecida, retificada e polida. Anel externo em aço de corte rápido com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.