Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço inoxidável
polido
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
37,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
polido
D1=Rosca
M10
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento da rosca
29
T1=Capacidades de carga dinâmi
23,4
T2=Capacidades de carga estáti
25,5
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.