Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço inoxidável
polido
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
33,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
polido
D1=Rosca
M08
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento da rosca
25
T1=Capacidades de carga dinâmi
16,7
T2=Capacidades de carga estáti
16,1
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
α
13°
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.