Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço de usinagem fácil
zincada
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Econômico em termos de espaço
- Versão: rosca direita e esquerda
21,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M10
D=Furo de fixação
10 -0,008
L=Comprimento da rosca
26
T1=Capacidades de carga dinâmi
8,6
T2=Capacidades de carga estáti
17,6
A
48
B
28
H
9
H1
7
K
16
L1
15
α
12°
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida. Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.