Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
IGUMID®
zincada
- Alta durabilidade
- Resistente à sujeira, à corrosão e aos produtos químicos
- Adequado para movimentações de rotação, de oscilação e lineares
- Livre de manutenção
15,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca direita
Norma DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 12240-4
Material do corpo básico
IGUMID®
Material dos componentes
Iglidur®
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M20
D=Furo de fixação
20
F5=Carga de tração est. curta
5400
F6=Carga de tração est. longa
2700
FQ1=Carga transversal por um c
2100
FQ2=Carga transversal a longo
1050
A
77
B
50
B1
10
D2
28
D3
34
H
25
H1
18
K
34,9
L
33
L1
25
SW
30
α
11,5°
Descrição
Material
Carcaça de igumid® G,
calota do mancal de iglidur® W300.
Versão
preto.
Indicação
O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias
O furo do anel interno possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.