text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal De Rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 12240-4
Material do corpo básico
IGUMID®
Material dos componentes
Iglidur®
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M04
D=Furo de fixação
5
F5=Carga de tração est. curta
1000
F6=Carga de tração est. longa
500
FQ1=Carga transversal por um c
250
FQ2=Carga transversal a longo
125
A
27
B
18
B1
4
D2
9
D3
12
H
8
H1
6
K
11,1
L
10
L1
9
SW
9
α
15°

Descrição

Material

Carcaça de igumid® G,


calota do mancal de iglidur® W300.

Versão
preto.
Indicação
O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias
O furo do anel interno possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem