text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino
Versão 1
com ranhura
Versão 2
para travamento do eixo
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
16
A
32,5
D2
12
D3
21
K
3
L
38,5
M
1,35
Z1
1,5
Z2
1,5

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino com ranhura adequado para garfos DIN 71752. O travamento ocorre por meio de um anel de retenção para eixos conforme DIN 6799 (alternativamente trava de proteção KL ou trava de segurança SL).

A trava do eixo serve como elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.

A trava do eixo serve como um elemento de fixação para o pino. Em combinação com a forquilha apropriada, é criada uma forquilha de articulação totalmente funcional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem