Pino
com ranhura
aço
- Adequado para forquilhas DIN 71752
- Fixado com arruela de pressão conforme a norma DIN 6799
- Em combinação com a forquilha apropriada, obtém-se uma forquilha de articulação totalmente funcional.
0,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino
Versão 1
com ranhura
Versão 2
para travamento do eixo
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
5
A
10,5
D2
4
D3
8
K
1,5
L
13
M
0,74
Z1
0,5
Z2
0,5
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino com ranhura adequado para garfos DIN 71752. O travamento ocorre por meio de um anel de retenção para eixos conforme DIN 6799 (alternativamente trava de proteção KL ou trava de segurança SL).
A trava do eixo serve como elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
A trava do eixo serve como um elemento de fixação para o pino. Em combinação com a forquilha apropriada, é criada uma forquilha de articulação totalmente funcional.
A trava do eixo serve como elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
A trava do eixo serve como um elemento de fixação para o pino. Em combinação com a forquilha apropriada, é criada uma forquilha de articulação totalmente funcional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.