text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino
Versão 1
com furo para cupilhas
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
30
A
68,2
D3
36
D4
6,3
K
5
L
77
Z1
4
Z2
2

Descrição

Material
Aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino com furo para cupilhas para garfos DIN 71752.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.

A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem