Mancal De Articulação
série de medida k
aço inoxidável
retificado e polido
- Adequado para a utilização com alta pressão
- Livre de manutenção
- Durável
- Nível de atrito mínimo
19,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal De Articulação
Versão 1
série de medida k
Norma DIN ISO
12240-1
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
PTFE
Superfície do corpo básico
retificado e polido
Chave de aço
1.4571
D1=Diâmetro externo
18H7
D=Diâmetro interno
8H7
T1=Capacidades de carga dinâmi
16700
T2=Capacidades de carga estáti
27800
U=Limite de rotação Rpm
420
H
12
H1
9
K
15,87
α
14°
Descrição
Material
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Esfera de articulação em aço inoxidável 1.4034.
Tecido PTFE - Encaixe em aço inoxidável.
Esfera de articulação em aço inoxidável 1.4034.
Tecido PTFE - Encaixe em aço inoxidável.
Versão
retificado e polido.
Indicação
Para uso sob alta pressão e carga dinâmica. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN ISO 12240-1 E/ K.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.