text.skipToContent text.skipToNavigation
27760

Pés para máquinas forma A

  • Elementos de utilização universal, aprovados como suportes elásticos de máquinas de qualquer tipo
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção naval
  • Usado para prevenir movimentos horizontais
  • Evitam a transmissão de vibrações e ruídos
  • Versão: com ou sem proteção contra ruptura
Particularidades:

a partir de 25,62 €

+ o ICMS alemão
8 resultados encontrados

Descrição

Versão
Aço zincado.
Indicação
Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.

Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..

Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.