text.skipToContent text.skipToNavigation
27790

Pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma B

  • Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
  • O suporte de borracha atua como isolamento sonoro da estrutura
  • Porca correspondente incluída no fornecimento
  • Material: base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável
Particularidades:

a partir de 9,79 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
70 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base galvanizada ou polida.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.