Pé Para Máquina
com proteção contra ruptura
aço
- Elementos de utilização universal, aprovados como suportes elásticos de máquinas de qualquer tipo
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção naval
- Usado para prevenir movimentos horizontais
- Evitam a transmissão de vibrações e ruídos
- Versão: com ou sem proteção contra ruptura
37,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Para Máquina
Forma
A
Versão 1
com proteção contra ruptura
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
D=Diâmetro da base
78
Fmax=Capacidade de carga máx.
1,8
H=Altura
30
A
110
B
78
D1
M10
D2
9
Dureza Shore
60
L
128
Descrição
Versão
Aço zincado.
Indicação
Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.
Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..
Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..
Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Sob consulta
Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.
Indicação de desenho
1) com proteção contra ruptura
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.