text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
sextavado
Material do corpo básico
polietileno
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M08
F=Máx.estát. Capacidade de car
3
H1=Altura total
27
H=Altura
7
L=Comprimento da rosca
20
SW=Aberturas de chaves
20
D1
M08
L
20
SW
20

Descrição

Material
Polietileno.
Parafuso em aço.
Indicação
Pé nivelador com superfície de colocação sextavada. Versão rígida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem