Pé Nivelador
com sextavado interno
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O suporte de borracha atua como isolamento sonoro da estrutura
- Porca correspondente incluída no fornecimento
- Material: base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável
53,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Forma
C
Versão 1
com sextavado interno
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
borracha
Chave de aço
1.4301
D1=Rosca
M20
D=Diâmetro da base
120
F=Máx.estát. Capacidade de car
30
H1=Altura total
194
H=Altura
32
L=Comprimento da rosca
150
H2
44
SW
17
SW1
10
Descrição
Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base galvanizada ou polida.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.