Pé Nivelador
com base recartilhada
poliamida
- Compensam desníveis no piso
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Superfície de instalação serrilhada
- Diferentes versões
0,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
com base recartilhada
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M05
D=Diâmetro da base
28,5
F=Máx.estát. Capacidade de car
2
H1=Altura total
49,3
H=Altura
9,3
L=Comprimento da rosca
40
D
28,5
D1
M05
L
40
Descrição
Material
Poliamida.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
preto.
Parafuso galvanizado.
Parafuso galvanizado.
Indicação
Pé nivelador com superfície de colocação recartilhada. Versão rígida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.