Pé Nivelador
aço
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O suporte de borracha atua como isolamento sonoro da estrutura
- Porca correspondente incluída no fornecimento
- Material: base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável
22,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Forma
B
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
borracha
D1=Rosca
M24
D=Diâmetro da base
100
F=Máx.estát. Capacidade de car
15
H1=Altura total
138,5
H=Altura
28
L=Comprimento da rosca
100
A
69
D
100
D1
M24
H2
38,5
L
100
SW
24
Descrição
Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base galvanizada ou polida.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.