Pé Do Tipo Pato
alumínio
- Adequado principalmente para sistemas transportadores
- Estável
- Com marcações de alinhamento para um posicionamento exato
- Com furo de fixação
10,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Do Tipo Pato
Material do corpo básico
alumínio
D=Rosca
M16
F=Capacidade de carga (N)
4000
A
65
B
70
D1
40
H
45
L
119,5
T
25
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Superfície sem tratamento, com vibroacabamento.
Indicação
Estes pés niveladores são adequados principalmente para sistemas transportadores. Marcações de alinhamento entalhadas permitem o exato posicionamento dos pés de pato.
Indicação de desenho
1) Marcações de alinhamento
Acessórios
Barras roscadas adequadas, ver 07640.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.