Base
termoplástico
preto
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- A base antiderrapante absorve as vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4305
5,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
A
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro da base
100
Fmax=Capacidade de carga máx.
12
H=Altura
18
Descrição
Material
Prato em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.