Base Com Porca Injetada
amortecendo vibrações
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- A placa de isolamento absorve vibrações e evita o deslocamento acidental da base
20,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base Com Porca Injetada
Versão 1
amortecendo vibrações
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M16
D=Diâmetro da base
50
Fmax=Capacidade de carga máx.
0,435
H3=Com pressão 0/0,4/0,6n/mm²
8 / 6,8 / 5,9
H=Altura
40
D3
40,5
H1
32
H2
7
SW
24
T
14
Descrição
Material
Versão em aço:
Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Prato de pressão e elemento esférico em aço inoxidável.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Prato de pressão e elemento esférico em aço inoxidável.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão
Versão em aço:
Elemento esférico cementado, brunido. Base brunida.
Versão em aço inoxidável:
Superfície sem tratamento.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Elemento esférico cementado, brunido. Base brunida.
Versão em aço inoxidável:
Superfície sem tratamento.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente, para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Indicação de desenho
1) Placa de isolamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.