Sapata Do Mancal
aço
zincada
- Aço ou aço inoxidável
- Superfície sem tratamento
- Peça galvanizada
5,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sapata Do Mancal
Forma
B
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
A=Distância entre furos
75
F=Rigidez N
1800
L=Comprimento
95
A1
57
Tipo da forma
longo
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.