Denominação
Olhal De Articulação
Forma
A
Tipo de rosca
rosca fêmea
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D2=Rosca
M03,5
D=Diâmetro do furo
4,1
D
4,1
D1
8
D2
M03,5
L2
11
SW
4
T
6
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais articulados com rosca fêmea.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.