Ferragem Redonda
aço inoxidável
- Acessórios para molas a gás
- Versão: aço e aço inoxidável
32,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferragem Redonda
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da esfera
13
F=Rigidez N
1200
L
9,5
L1
3
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.