Ferragem Lateral
aço
- Acessórios para molas a gás
- Versão: aço e aço inoxidável
8,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferragem Lateral
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro da esfera
8
F=Rigidez N
1200
A
55
A1
7
A2
30
D
8
D1
5,3
H
5
L
11
L1
5
R
10
T
3
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.