text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ferragem Lateral
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro da esfera
6
F=Rigidez N
500
A
55
A1
7
A2
30
D
6
D1
5,3
H
5
L
7
L1
4
R
10
T
3

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem