Ferragem Lateral
aço inoxidável
- Acessórios para molas a gás
- Versão: aço e aço inoxidável
18,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferragem Lateral
Forma
B
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da esfera
4
F=Rigidez N
180
A
18
A1
5
A2
15,5
D1
4,3
H
2,5
L
4,5
L1
2
R
5
T
1,5
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.