Ferragem Angular
aço
- Acessórios para molas a gás
- Versão: aço ou aço inoxidável
7,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferragem Angular
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro da esfera
4
F=Rigidez N
180
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D
4
D1
3,4
L
5
L1
2
R
4
T
1,5
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.