text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ferragem Angular
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da esfera
13
F=Rigidez N
1200
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D1
4,3
L
9,5
L1
3
R
10
T
2

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem