Fuso Roscado
para pés niveladores articulados
aço
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4305
4,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso Roscado
Versão 1
para pés niveladores articulados
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M10
Fmax=Capacidade de carga máx.
4,7
L=Comprimento da rosca
150
L1
7,5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
14
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
(Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
Acessórios
-
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.