text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fuso Roscado
Versão 1
para pés niveladores
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M12
Fmax=Capacidade de carga máx.
7,7
L=Comprimento da rosca
100
SW
22

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem