Fuso Roscado
para pés niveladores
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
10,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso Roscado
Versão 1
para pés niveladores
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M16
Fmax=Capacidade de carga máx.
14,5
L=Comprimento da rosca
66
SW
22
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.