Garfo Articulador
para terminais de rótula
aço
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Adequado para várias rótulas articuladas
43,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Versão 1
para terminais de rótula
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
30
F1=F estático kN
32
B
38
C
21
D
30
D1
16
D2
M16
D3
42
L
76,5
L1
43,3
L2
58
L3
23,5
L4
1,5
R1
20
W°
9
Descrição
Material
Garfo e pino em aço 1.7225.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os garfos foram desenvolvidos como acessórios para terminais de rótula. A medida de abertura do garfo C foi planejada para possibilitar uma junção com os terminais de rótula.
Adequados para terminais de rótula 27625, 27626, 27627 e 27628.
Adequados para terminais de rótula 27625, 27626, 27627 e 27628.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.