Garfo Articulador
para terminais de rótula
aço
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Adequado para várias rótulas articuladas
22,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Versão 1
para terminais de rótula
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
15
F1=F estático kN
9
B
18
C
9
D
15
D1
6
D2
M06
D3
20
L
33,5
L1
22,9
L2
25
L3
11,5
L4
0,5
R1
9
W°
7
Descrição
Material
Garfo e pino em aço 1.7225.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os garfos foram desenvolvidos como acessórios para terminais de rótula. A medida de abertura do garfo C foi planejada para possibilitar uma junção com os terminais de rótula.
Adequados para terminais de rótula 27625, 27626, 27627 e 27628.
Adequados para terminais de rótula 27625, 27626, 27627 e 27628.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.