Garfo Articulador
para terminais de rótula
aço inoxidável
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Adequado para terminais de rótula 27629 e 27630
31,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Versão 1
para terminais de rótula
Material do corpo básico
aço inoxidável
D2=Rosca
M12
F1=F estático kN
23,5
B
29
C
16
D
25
D1
12
D2
M12
D3
32
L
57,5
L1
34,3
L2
44
L3
18
L4
1,5
R1
15
W°
8
Descrição
Material
Garfo e pino em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os garfos foram desenvolvidos como acessórios para terminais de rótula. A medida de abertura do garfo C foi planejada para possibilitar uma junção com os terminais de rótula.
Adequado para terminais de rótula 27629 e 27630.
Adequado para terminais de rótula 27629 e 27630.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.