Garfo Articulador
aço de usinagem fácil
zincada
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Versão: rosca direita e esquerda
6,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 2
rosca direita
Norma DIN
DIN 71752
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
D2=Rosca
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
48
L1
86
L2
72
L3
18
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.