Garfo Articulador
aço de usinagem fácil
zincada
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Versão: rosca direita e esquerda
5,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN
DIN 71752
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
D2=Rosca
M10
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.