text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garfo Articulador
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 2
rosca direita
Norma DIN
DIN 71752
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
D2=Rosca
M08
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
16
L1
42
L2
32
L3
12

Descrição

Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça zincada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem