Construção de máquinas e equipamentos
27000
Forquilhas de articulação
Contrapeças para garfos de aço
27624-10
Contrapeças para garfos de aço
Transmissão e desvio de forças
Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 2,16 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
D1
Selecione
10 (1)
12 (1)
14 (1)
16 (1)
4 (1)
5 (1)
6 (1)
8 (1)
L2
Selecione
16 (1)
20 (1)
24 (1)
32 (1)
40 (1)
48 (1)
56 (1)
64 (1)
Filtro
8 resultados encontrados
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=4, G=6, D1=4, M04, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-0406
D1
4
L2
16
2,37 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=10, G=15, D1=10, M10, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-1015
D1
10
L2
40
4,17 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=5, G=7,5, D1=5, M05, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-0507
D1
5
L2
20
2,16 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=8, G=12, D1=8, M08, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-0812
D1
8
L2
32
2,94 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=6, G=9, D1=6, M06, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-0609
D1
6
L2
24
2,37 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=12, G=18, D1=12, M12, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-1218
D1
12
L2
48
8,20 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=16, G=24, D1=16, M16, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-1624
D1
16
L2
64
12,19 €
mais detalhes
CONTRAPEÇA DO GARFO, ROSCA DIREITA, B=14, G=21, D1=14, M14, AÇO USINAGEM FÁCIL GALVANIZADO, COMP:AÇO
Código do artigo 27624-10-1421
D1
14
L2
56
5,98 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Aço de usinagem fácil 1.0718.
Versão
peça zincada.
Indicação
As contrapeças podem ser combinadas tanto com garfos simples como com garfos articuladores DIN 71752.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
Detalhes
CAD
Acessórios