Elemento De Regulagem De Altura
forma baixa
aço temperado
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Estrutura com altura reduzida
- Alinhamento simples e preciso em diversas posições
- Montagem livre de tensão
- Contraporca para fixação de uma regulagem predefinida
66,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Regulagem De Altura
Versão 1
forma baixa
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
58
D=Diâmetro interno
17,5
Para=Para parafuso
M16
Contraporca
com contraporca
D1
M40X1,5
F (kN)
210
F1 kN
136
H máx.
46
H mín.
37
M
2,5
N
6
ΔH
9
α
4°
Descrição
Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Este elemento de nivelamento pode ser utilizado nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. A sua pequena estrutura oferece grande vantagem. Ele possibiita um alinhamento simples e exato, mesmo com diversos pontos de apoio, garantindo assim uma montagem sem tensão. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de ajustes prederterminados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.