Elemento De Regulagem De Altura
forma baixa
aço temperado
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Estrutura com altura reduzida
- Alinhamento simples e preciso em diversas posições
- Montagem livre de tensão
35,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Regulagem De Altura
Versão 1
forma baixa
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
9
Para=Para parafuso
M08
Contraporca
sem contraporca
D1
M20X1
F (kN)
65
F1 kN
48
H máx.
23
H mín.
18
M
2
N
4
ΔH
5
Descrição
Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de regulagem de altura na versão baixa são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. A vantagem é sua estrutura baixa, que possibilita um alinhamento simples e exato, mesmo em diversas posições de apoio. Assim, garante-se uma montagem livre de tensão.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.