text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento De Regulagem De Altura
Versão 1
forma baixa
Material do corpo básico
aço inoxidável
D2=Diâmetro externo
25
D=Diâmetro interno
4,5
Para=Para parafuso
M04
Contraporca
sem contraporca
D1
M15X1
F (kN)
27,1
F1 kN
24,14
H máx.
19
H mín.
15
M
2
N
4
ΔH
4

Descrição

Material
Versão normal 1.7225,

Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de regulagem de altura na versão baixa são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. A vantagem é sua estrutura baixa, que possibilita um alinhamento simples e exato, mesmo em diversas posições de apoio. Assim, garante-se uma montagem livre de tensão.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem