Elemento De Regulagem De Altura
com arruela esférica de compensação
aço temperado
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Posicionamento exato na montagem
- Ângulo de inclinação até 4°
48,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Regulagem De Altura
Versão 1
com arruela esférica de compensação
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
11
Para=Para parafuso
M10
Contraporca
sem contraporca
D1
M20X1
F (kN)
65
F1 kN
37,9
H máx.
31
H mín.
26
M
2
N
4
ΔH
5
α
4°
Descrição
Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos para regulagem de altura com arruela esférica de compensação são utilizados na montagem e no alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
Arruelas esféricas de compensação 07460.
Chave de gancho 96650 com nariz DIN 1810A ampliada.
Chave de gancho 96650 com nariz DIN 1810A ampliada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.