text.skipToContent text.skipToNavigation
27909

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, mola de fecho

  • Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
  • Fechamento automático
  • Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912 incluído no fornecimento
  • Faixa de temperatura de -20 °C a +80 °C
Particularidades:

a partir de 48,21 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C