Construção de máquinas e equipamentos
27000
Dobradiças
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,20 Nm, mola de fecho
27905
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,20 Nm, mola de fecho
Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
Fechamento automático
Mola de tensão integrada
Faixa de temperatura de -20 °C a +80 °C
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 11,24 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Filtro
1 resultados encontrados
DOBRADIÇA COM MOLA MOLA DE FECHO A=35, B=30, ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO
Código do artigo 27905-353011
11,24 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada, a qual possibilita a abertura e o fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm
Fixação por parafusos de cabeça chata conforme DIN 7991.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Detalhes
CAD
Acessórios