text.skipToContent text.skipToNavigation
27905

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,20 Nm, mola de abertura

  • Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
  • Abertura automática
  • Mola de tensão integrada
  • Faixa de temperatura de -20 °C a +80 °C
Particularidades:

a partir de 11,56 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada, a qual possibilita a abertura e o fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm

Fixação por parafusos de cabeça chata conforme DIN 7991.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C