text.skipToContent text.skipToNavigation
27879-10

Dobradiças de aço internas ângulo de abertura 110 °

  • Dobradiças de múltiplas articulações com 7 eixos
  • Atamento invisível
  • Nenhuns contornos de interferência externos
  • Mola protegida
  • De instalação flexível
Particularidades:

a partir de 23,67 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Dobradiças adequadas exclusivamente para aplicações horizontais.
Na versão com mola é atingido um torque de 3,2 Nm na abertura e 3,8 Nm no fechamento.
Ângulo de abertura 110°.