text.skipToContent text.skipToNavigation
27860-01

Dobradiças de aço inoxidável com fricção pré-ajustada

  • Torque constante
  • Torque estável
  • Resistente à corrosão
  • design atraente
  • Montagem simples
Particularidades:

a partir de 45,46 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Graças a um torque constante e estável, as dobradiças permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo aleatório e sem qualquer meio auxiliar.
Ângulo de abertura 270°.