Dobradiça
termoplástico
preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Pode ser aparafusada em todos os tipos de superfícies
- Com abas de diferentes tamanhos, podem ser instaladas para a direita ou para a esquerda
- Eixo em aço inoxidável
4,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor do corpo básico
preto
A1=Distância entre furos à esq
15
A2=Distância entre furos à dir
25
A3=Comprimento da asa esquerda
26
A4=Comprimento da asa direita
43,5
A=Comprimento
69,5
B=Largura
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
800
F2 (N)
325
H
9
Modo de fixação
perfurações de fixação
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças com abas de diferentes tamanhos podem ser instaladas para a direita ou para a esquerda.
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.