Dobradiça
soldável
aço
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço perfilado soldável
5,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Versão 1
soldável
Tipo de produto
dobradiça pendurável
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
A=Comprimento
20
B=Largura
120
D=Diâmetro
16
L=Comprimento
120
D
16
D1
11
Modo de fixação
soldável
Descrição
Material
Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.