Dobradiça
soldável
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4301.
- Versão: superfície sem proteção anticorrosiva
26,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Versão 1
soldável
Tipo de produto
dobradiça pendurável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
20
B=Largura
120
D=Diâmetro
16
D1
11
Modo de fixação
soldável
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
Aço inoxidável 1.4301.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
Aço inoxidável 1.4301.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.